Portatazza e portabottiglia
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Filo metallico, acciaio, inox
1 Supporto per il filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20
1 Rondella DIN 433-6,4
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.624.33 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 140 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 5 kg |
| Colore | nero simile a RAL 9005 |
Descrizione
Supporto per bottiglie o lattine con diametro fino a 100 mm. Realizzato con cavo di acciaio inox.
Nota: È lavabile in lavastoviglie e resistente alla maggior parte dei detergenti, degli oli e dei grassi.
Varianti
Ordinare per
| Diameter: 100 | Design: Bottle | Colour: Grey | |
| Diameter: 100 | Design: Bottle | Colour: Black | |
| Diameter: 84 | Design: Cup | Colour: Black | |
| Diameter: 84 | Design: Cup | Colour: Grey |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000
Portatazza e portabottiglia
* Indicazione obbligatoria


Grey
Black