Supporto per tirante Bowden 8 M6-28
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Tirante Bowden Supporto M6, acciaio, zincato
1 Vite di regolazione D5/D3-M6x20, CuZn
1 Tassello scorrevole V 6 acciaio 2xM6-28, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.724.81 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 84 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il supporto per tirante Bowden M6 viene fissato nella scanalatura superiore 6 del profilato binario di scorrimento 6 30x30-80 (0.0.712.90). L’asola permette il montaggio in una scanalatura 8 con il tassello scorrevole 8 acciaio 2xM6-36 (0.0.723.10).
Varianti
Ordinare per
| Série: 8 | |
| Série: 6 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
73269098