Supporto per tirante Bowden 8 M6-28
Dati tecnici
Materiale incluso
Lamiera angolare 8 M6, acciaio, zincato
Vite di regolazione D5/D3-M6x30, CuZn, nichelato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.700.08 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 43 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’utilizzo del supporto per tirante Bowden 8 M6-28 evita di dover montare fino a cinque accessori separati, ad esempio per utilizzare il blocco serratura a rotazione D9,5-120x30 (0.0.695.00) item per un’applicazione Karakuri/LCA. L’altezza di guida della fune all’interno del supporto è ottimizzata per leva di apertura della serratura.
Il supporto può essere avvitato nella scanalatura 8 di un tubolare profilato 8 D30 oppure a un multiblock D30.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 6 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
73269098