Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30
0.0.695.00
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Blocco serratura a rotazione D9,5, acciaio, zincato
Piastra di supporto 120x30-5, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.695.00 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 251 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090
Blocco serratura a rotazione D9,5-120x30
0.0.695.00
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria