Set bullone di chiusura D9,5-22,5-M8

0.0.697.00


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Bullone di chiusura D9,5-22,5-M8, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V8 acciaio M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.697.00
SerieSerie D30
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 25 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Presa robusta con rilascio preciso! Il blocco serratura a rotazione D9,5-120x30 trattiene saldamente in posizione sportelli e ascensori anche sotto carico. Ideale per il carico e lo scarico di contenitori per carichi ridotti che devono essere successivamente spostati tramite un meccanismo.
La leva con occhiello integrata sblocca con precisione la serratura. Il comando ha luogo con sgancio manuale e componenti per tirante Bowden o tramite tirante a fune. In fase di ritorno, una ridotta pressione è sufficiente a garantire che il blocco serratura a rotazione racchiuda saldamente il bullone di chiusura.
I due set singoli per serratura e bullone si integrano alla perfezione. Oltre al materiale di fissaggio, il set blocco serratura a rotazione contiene una piastra d’accoppiamento che può essere utilizzata su entrambi i lati e che consente di allineare la serratura secondo necessità. Il set di bulloni di chiusura D9,5-22,5-M8 viene fornito con tutti i componenti necessari per fissare il bullone in una scanalatura 8 – ad esempio di un tubolare profilato 8 D30. Sul lato frontale è presente un esagono da 5.
Nota: il blocco serratura a rotazione e i bulloni di chiusura non possono essere utilizzati come battuta di fine corsa. Deve essere prevista una battuta di fine corsa sul bordo del telaio.
In fase di progettazione si deve tenere conto del limite di carico dei componenti adiacenti.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
73181562