Dati tecnici
Materiale incluso
Snodo di attrito 8 per snodo standard
Profilato 8 40x40 3N leggero, Al, anodizzato
Snodo per monitor 8 VESA 75-100, girevole e orientabile
3 Supporti universali
3 Fascette serracavi
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.649.44 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.3 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 110 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Nota: item offre anche bracci per monitor con regolazione dell’altezza integrata.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Codice tariffa doganale
85299096