Dati tecnici
Materiale incluso
1 Supporto per tastiera braccio per monitor, parte superiore, acciaio
1 Supporto per tastiera braccio per monitor, parte inferiore, acciaio
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089-4-200 HV, acciaio, zincato
Elementi di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.722.03 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.59 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Capacità di carico max. | M = 8,4 kg |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098