Supporto Thin Client

0.0.693.79


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Sostegni laterali del supporto thin client, acciaio, alluminio brillante
6 Dischetti antiscivolo autoadesivi
Materiale di fissaggio
Istruzioni d’uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.693.79
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 654 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Potenza di calcolo nel minimo spazio! Il supporto thin client viene fissato nella scanalatura 8 o tra il monitor e il supporto/braccio del monitor con attacco VESA per risparmiare spazio, rendendo il computer praticamente invisibile.
Il supporto in due pezzi si adatta senza difficoltà allo spessore dell’involucro. Le strisce protettive autoadesive trattengono i thin client reperibili in commercio in modo delicato e sicuro.
Grazie al suo posizionamento universale e salvaspazio, il supporto thin client contribuisce a predisporre le informazioni in modo chiaro e ordinato nella postazione di lavoro.
Nota: quando viene montato dietro al monitor è necessario tenere conto del momento massimo degli snodi.

Istruzioni di montaggio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098