Set di fissaggio per supporto tastiera

0.0.637.05


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Binari telescopici 400 TA, acciaio, zincati
2 Lamiere di supporto, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
Materiale di fissaggio
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.637.05
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 2.1 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il supporto tastiera resistente e con rapido montaggio sotto il tavolo, con binari telescopici integrati, si adatta perfettamente a tutte le varianti di tavolo.
Il set di fissaggio consente di montare il supporto tastiera (articolo n. 0.0.620.87) sotto qualsiasi tavolo da lavoro item, a filo del bordo anteriore del tavolo.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83024200