Supporto per tastiera

0.0.620.87


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Supporto per tastiera 500x200, Al, verniciato a polvere, alluminio bianco
Tavoletta per il mouse con possibilità di montaggio D/S, orientabile
2 Boccole per cavi 23x30x2 mm
Rondella 6x54x2 mm
Vite per legatoria M4x5

Proprietà

Nr. articolo0.0.620.87
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 1.8 kg
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Il supporto per tastiera è in grado di alloggiare sia la tastiera del computer che il mouse. Con il suo fissaggio a vite può essere montato saldamente a bracci orientabili o comunque all’interno del campo di presa. Grazie ai set di fissaggio è possibile realizzare una variante estraibile posizionata sotto la superficie di lavoro.
La tavoletta per il mouse può essere montata al supporto per tastiera sia a destra che a sinistra.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090