Supporto per PC

0.0.631.70

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Supporto con binario estraibile ed elemento girevole, acciaio, alluminio bianco
2 Viti a testa svasata 5x60, acciaio, zincate
2 Distanziali, Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica M6x14, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, zincati
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.631.70
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 5.8 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

PC e tastiera fissati con la massima sicurezza – grazie alla perfezione dei supporti di item.
Fissate il supporto per PC per tavoli di lavoro sotto la superficie di lavoro e inserite il computer comodamente all’interno del supporto.
Il supporto per PC può essere regolato in base alle dimensioni della torretta e grazie ai binari posti sotto il tavolo è estraibile e orientabile. Per un computer sempre accessibile per gli interventi di manutenzione e la pulizia.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
84733080