Dati tecnici
Materiale incluso
1 Braccio orientabile 8 370 leggero
1 Profilato 8 40x40 E, Al, anodizzato
1 Supporto per tastiera 500x200, Al, verniciato a polvere, alluminio bianco
2 Calotte 8 40x40, PA, grigie
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati
4 Viti a testa tonda M8x14, acciaio, zincate
3 Supporti universali
3 Fascette serracavi
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.649.43 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4 kg |
| Carico mass. | Fmax. = 120 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
84879090