Inserti binari a rulli
Dati tecnici
Materiale incluso
Spazzola circolare ESD, PA, nera
Alloggiamento, PA-GF, nero
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.622.22 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 18 g |
| Carico mass. | Fmax. = 10 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Red | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Yellow | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Green | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour: Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Slide elements | Colour: Black | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Brushes | Colour: Black | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Back Stop | Colour: Black | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097


Black



Red
Yellow
Green