Cassettiera


Variante scelta
Cassettiera S3 H383, grigio simile a RAL 7042 (0.0.603.19)
Cassettiera S3 H383, grigio simile a RAL 7042
0.0.603.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Lamiera di acciaio
 1 Cassetto alto 50 mm, dimensioni utili: (AxLaxP) 32,5mm x 306 mm x 459 mm
 1 Cassetto alto 100 mm, con divisore, dimensioni utili: (AxLaxP) 82,5mm x 306 mm x 459 mm
 1 Cassetto alto 150 mm, dimensioni utili: (AxLaxP) 132,5 mm x 306 mm x 459 mm
 Targhette di identificazione per maniglie piegate
1 Serratura a cilindro con 2 chiavi

Proprietà

Nr. articolo0.0.603.19
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 40.6 kg
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Capacità di carico max.M = 50 kg
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

I cassetti sono dotati di guide di estrazione scorrevoli con cuscinetti a sfera, esenti da manutenzione (estrazione completa) ed hanno una portata di 50 kg. Già in sede di fabbricazione sono dotati di tappetini antiscivolo e, in uno di essi, vengono collocati dei divisori variabili. Ciascun cassetto ha una maniglia in cui è possibile inserire un’etichetta che ne facilita l’identificazione. La cassettiera può inoltre essere chiusa a chiave mediante una serratura centrale.
Robuste cassettiere in lamiera d’acciaio verniciata a polvere (RAL 7042) in tre altezze. Possono essere montate direttamente al telaio del tavolo oppure al di sotto della superficie di lavoro.
Le cassettiere più alte (versione S4 H650) possono inoltre essere montate su una base indipendente. In questo caso, è possibile collocare su di esse qualsiasi piano per tavoli, fissandolo mediante gli appositi fori passanti.
Le cassettiere possono inoltre essere sospese alla struttura del tavolo, fissandole con delle viti. In questo caso, si consiglia di utilizzare il telaio di montaggio, che, costituito da due parti, viene avvitato alla parte superiore della cassettiera ed alla parte inferiore del banco. Infine, si inserisce semplicemente la cassettiera che, in caso di necessità, può essere rimossa facilmente.

Varianti

Ordinare per

Numero di scomparti del cassetto:  2Tipo:  standard
Numero di scomparti del cassetto:  3Tipo:  standard
Numero di scomparti del cassetto:  2Tipo:  economy
Numero di scomparti del cassetto:  3Tipo:  economy

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94032080