Dati tecnici
Materiale incluso
1 Lamiera d’acciaio, 2 parti
1 Set di fissaggio lato cassettiera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.603.25 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 7 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Le cassettiere più alte (versione S4 H650) possono inoltre essere montate su una base indipendente. In questo caso, è possibile collocare su di esse qualsiasi piano per tavoli, fissandolo mediante gli appositi fori passanti.
Le cassettiere possono inoltre essere sospese alla struttura del tavolo, fissandole con delle viti. In questo caso, si consiglia di utilizzare il telaio di montaggio, che, costituito da due parti, viene avvitato alla parte superiore della cassettiera ed alla parte inferiore del banco. Infine, si inserisce semplicemente la cassettiera che, in caso di necessità, può essere rimossa facilmente.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
94032080