Unità di scorrimento binario a C


Variante scelta
Unità di scorrimento 6 D10 1R, Binario-C (0.0.461.31)
Unità di scorrimento 6 D10 1R, Binario-C
0.0.461.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Segmento profilato slitta, Al, anodizzato, naturale, binario-C
1 Set calotte profilato slitta 6, binario-C
1 Set di scorrimento 6 D10 1R, binario-C

Proprietà

Nr. articolo0.0.461.31
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 231 g
Carico mass.Fmax. = 350 N
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Unità di supporto complete lavorate e premontate per la facile realizzazione di Sistemi binario-C 5, 6 e 8.
F3 = 350 N

Varianti

Ordinare per

Line:  5Guide type:  Shaft D6Number of rollers:  3
Line:  5Guide type:  Shaft D6Number of rollers:  1
Line:  5Guide type:  Aluminium rail profileNumber of rollers:  1
Line:  6Guide type:  Shaft D10Number of rollers:  3
Line:  6Guide type:  Shaft D10Number of rollers:  1
Line:  6Guide type:  Aluminium rail profileNumber of rollers:  1
Line:  8Guide type:  Shaft D14Number of rollers:  3
Line:  8Guide type:  Shaft D14Number of rollers:  1
Line:  8Guide type:  Aluminium rail profileNumber of rollers:  1

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000