Fune
Dati tecnici
Materiale incluso
PA, trasparente
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.675.05 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 22 g/m |
| Unita di consegna | 1 rotolo da 100 m |
| Materiale | acciaio, zincato |
| Colore | trasparente |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 100000 | Material: Steel | |
| Delivery unit: Roll | Length: 100000 | Material: Steel | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 100000 | Material: Plastic (PES) | |
| Delivery unit: Roll | Length: 100000 | Material: Plastic (PES) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
UNSPSC 7.0
31151505
Codice tariffa doganale
73269098