Fune
20 100’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.682.47 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 3 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 100 m |
Materiale | PES |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 100000 | Materiale: Acciaio | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 100000 | Materiale: Acciaio | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 100000 | Materiale: Plastica (PES) | |
Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 100000 | Materiale: Plastica (PES) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151504
UNSPSC 9.0
31151504
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
Codice tariffa doganale
56074919
Fune
20 100’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria