Dati tecnici
Materiale incluso
2 Calotte, acciaio, nere
2 Coperture, acciaio, nere
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M3x6, acciaio, nere
8 Rondelle DIN 125-3,2, acciaio, nere
8 Dadi esagonali DIN 934-M3, acciaio, neri
8 Viti DIN 7982-4,2x16, acciaio, nere
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.474.98 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Serie | serie 12 |
Serie | Serie 5 |
Serie | serie 6 |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 540 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098