Calotta 8 24x20 D30 ESD, nero simile a RAL 9005

0.0.722.62


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Calotta come componente singolo 8 24x20 D30 ESD, PA
1 Vite a testa svasata DIN7991-M4x12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.62
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 3 g
Unita di consegna1 set
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

La calotta 8 24x20 D30 ESD copre in modo sicuro i bordi di taglio di un profilato 8 24x20 D30 (0.0.720.44). La geometria di bloccaggio che si determina attraverso il serraggio della vite assicura un posizionamento sicuro nella scanalatura del profilato 8 anche in caso di vibrazioni, urti e variazioni di temperatura.
La calotta 8 24x20 D30 ESD integra il sistema per sponda 8 D8 e crea una chiusura affidabile dei lati frontali del profilato per sponda. Al contempo, la calotta antistatica impedisce che il listello di scorrimento della sponda possa spostarsi durante l’utilizzo.
Il profilato 8 24x20 D30 può essere dotato di diversi listelli di scorrimento per realizzare una movimentazione delicata e sicura delle merci. La calotta 8 24x20 D30 ESD è compatibile con tutte le versioni.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090