Calotte - misura standard


Variante scelta
Calotta 8 40x40, nero (0.0.026.01)
Calotta 8 40x40, nero
0.0.026.01
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.01
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 4.8 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

item Calotte di copertura che coprono in modo sicuro i bordi di taglio e impediscono allo sporco di penetrare nel contorno del profilo nella parte anteriore.
La speciale geometria del perno assicura un supporto resistente alle vibrazioni e agli sbalzi di temperatura.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  16 mmDimensione Y:  8,5 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  20 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  14 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  24 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  24 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  90 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  90 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  32 mmDimensione Y:  18 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  32 mmDimensione Y:  18 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  32 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  32 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  28 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  60 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  50 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  50 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  50 mmDimensione Y:  50 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  50 mmDimensione Y:  50 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  100 mmDimensione Y:  50 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  100 mmDimensione Y:  50 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  100 mmDimensione Y:  100 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  100 mmDimensione Y:  100 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  100 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  100 mmColore:  grigio grigio
Serie:  12Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  12 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  14 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  14 mmColore:  grigio grigio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097