Calotta per squadra
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.005.07 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 40 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Largo: 20 | Ancho: 26.87 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 5 | Largo: 20 | Ancho: 55.15 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 6 | Largo: 30 | Ancho: 41 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 6 | Largo: 30 | Ancho: 83.5 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 55.68 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color: Gris | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 55.68 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 111.72 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Tapetas, color: Gris | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 111.72 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 178 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Tapetas, color: Gris | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 178 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 12 | Largo: 60 | Ancho: 83.2 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Tapetas, color: negro | |
| Serie: 12 | Largo: 60 | Ancho: 168.8 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Tapetas, color: negro |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097


negro



Gris