Dati tecnici
Materiale incluso
1 Profilato canalina U 160x160 SE / U 160x80 SE, Al, anodizzato
1 Profilato portante 160, Al, anodizzato
2 Protezioni di passaggio 160 con spazzola di tenuta
Materiale di fissaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.678.33 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 8.272 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le canaline portacavi E, con sezione di 160 x 80 mm e 160 x 160 mm, sono disponibili in larghezze adeguate ai tavoli da lavoro item e fornite pronte per il montaggio. Grazie alle canaline portacavi (0.0.670.72) integrate nelle alzate del tavolo K56, i cavi vengono nascosti fino alla canalina portacavi. La protezione di passaggio coperchio 160 (0.0.665.12) può essere posizionata liberamente ed è dotata di una spazzola di tenuta che non danneggia i cavi e impedisce l’ingresso della sporcizia quando questi fuoriescono al livello del tavolo.
Per proteggere i cavi fino al pavimento, entrambi i lati della canalina portacavi sono compatibili con la canalina flessibile (0.0.635.78).
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Codice tariffa doganale
76042990