Calotte - misura standard
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.370.11 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.2 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
La speciale geometria del perno assicura un supporto resistente alle vibrazioni e agli sbalzi di temperatura.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 16 mm | Dimensione Y: 8,5 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: grigio |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097


nero


grigio