Calotte - zinco


Variante scelta
Calotta 8 40x40 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.607.06)
Calotta 8 40x40 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.607.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.607.06
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 27 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Tengono in tutte le posizioni! Le calotte 8 in zinco si avvitano nei fori centrali frontali. Sono particolarmente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e agli sbalzi di temperatura. Possono essere smontate e riavvitate ogni volta che lo si desidera.
Il fissaggio nei fori centrali dei profilati deve essere eseguito con le viti a testa svasata 8 SF M7,1x16. Non occorre praticare alcuna filettatura.
Nota: le calotte 8 Zn sono disponibili nei colori alluminio brillante e nero (0.0.427.09, 0.0.427.11, 0.0.427.13).

Varianti

Ordinare per

Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Black Black
Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminium
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmMaterial:  Die-cast aluminiumColour:  White aluminium White aluminium
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Black Black
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminium
Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Black Black
Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  White aluminium White aluminium

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000