Calotta X 8


Variante scelta
Calotta X 8 80x80-45° Al (0.0.699.72)
Calotta X 8 80x80-45° Al
0.0.699.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Calotta, AI, alluminio brillante simile a RAL 9006
3 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.699.72
AntistaticoNo
Pesom = 50 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

I profilati X 8 M45 - XMS sono caratterizzati da una canalina portacavi integrata accessibile dall’esterno. Esistono diverse varianti basate sulla misura modulare di base di 80x80 mm: il lato rivolto verso l’interno è disponibile con scanalature 8 o con superficie chiusa, facile da pulire. Il raggio esterno può essere di 90° o con uno smusso di 45°. Per le varianti a 45° sono disponibili profilati di copertura diritti o arrotondati.
I profilati X 8 M45 – XMS sono compatibili con altri profilati XMS e presentano le stesse scanalature per guarnizioni. Grazie a speciali set di collegamento, consentono una semplice guida dei cavi.

Varianti

Ordinare per

Shape:  Square SquareOutside edge:  CornerInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  ChamferInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  RadiusInside edge:  CornerDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Square SquareOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mm
Shape:  Other OtherOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Shape:  Other OtherOutside edge:  CornerInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  -
Shape:  Square SquareOutside edge:  RadiusInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Other OtherOutside edge:  ChamferInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mm
Shape:  Rounded RoundedOutside edge:  RadiusInside edge:  ChamferDimension X:  40 mmDimension Y:  -
Shape:  Triangular TriangularOutside edge:  ChamferInside edge:  ChamferDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990