Calotte - superficie esterna tonda
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.671.73 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 3 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GB |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Shape: | External radius: 20 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 5 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 30 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 6 | Shape: | External radius: 60 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 26 mm | Diameter: ø 52 mm | Angle: 270° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 30° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 45° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 60° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: 80 mm | Diameter: - | Angle: 90° | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: - | Diameter: ø 40 mm | Angle: - | |
| Line: 8 | Shape: | External radius: - | Diameter: ø 40 mm | Angle: - | |
| Line: X | Shape: | External radius: 40 mm | Diameter: - | Angle: 90° |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097