Rotella girevole


Variante scelta
Ruota orientabile D125 120x40 (0.0.633.46)
Ruota orientabile D125 120x40
0.0.633.46
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Involucro in lamiera di acciaio zincato, nero
1 Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
1 Asse radiale con cuscinetti a sfere
1 Parafili
1 Gommatura TPE, antitraccia, 80 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.633.46
Serieserie 10
Serieserie 12
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 704 g
Unita di consegna1 pezzo
Portata100 kg/ruota

Descrizione

In questa versione, la piastra di avvitamento è integrata di serie nella ruota orientabile D125. Queste ruote orientabili si fissano senza alcuna necessità di piastre di base o di trasporto aggiuntive. Grazie alla sua triplice foratura nella misura modulare da 40 mm, questa consente un semplice avvitamento nel foro centrale dei profilati 8 o in diverse scanalature dei profilati (particolarmente indicata per le intelaiature realizzate con profilati della serie 8 e 10).
L’altezza della ruota orientabile con piastra di avvitamento è identica a quella di una ruota orientabile con foratura posteriore. In questo modo è possibile combinare anche ruote direzionali della dimensione corrispondente.
Per le applicazioni ESD tutte le varianti sono disponibili anche in versione antistatica/elettroconduttiva.
Portata 100 kg/ruota

Varianti

Ordinare per

Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000