Listello di scorrimento binario a rulli
Variante scelta

Binario a rulli 8 40x40, listello di scorrimento ESD, nero
0.0.622.26
0.0.622.26
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.622.26 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 140 g/m |
| Carico mass. | Fmax. = 100 N |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | PE-HD |
| Colore | nero |
Descrizione
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Codice tariffa doganale
39161000
Listello di scorrimento binario a rulli
Variante scelta

Binario a rulli 8 40x40, listello di scorrimento ESD, nero
0.0.622.26
0.0.622.26
* Indicazione obbligatoria