Piastra di copertura
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Acciaio, zincato, nero
4 Viti a testa svasata autoforanti 3,9x19, TX20, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.669.00 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Serie | serie 6 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 148 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Rulliere: Al 6 40x40 E | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 40 | Larghezza libera (supporto): 40 | Esecuzione: Calotta terminale | |
Rulliere: Al 6 40x40 E | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 80 | Larghezza libera (supporto): 40 | Esecuzione: Calotta terminale con battuta | |
Rulliere: Al 6 80x40 | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 | Larghezza libera (supporto): 80 | Esecuzione: Calotta terminale | |
Rulliere: Al 6 80x40 | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 80 | Larghezza libera (supporto): 80 | Esecuzione: Calotta terminale con battuta |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Piastra di copertura
Su richiesta