Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.730.94 |
|---|---|
| Serie | Tecnica di trasporto |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 176 g |
| Numero di maglie | 44 |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
La catena a una fila, rivettata senza fine, viene fornita prelubrificata e pronta all’uso.
In presenza di usura sulla catena, questa deve essere sostituita. La lunghezza della catena può differire da quella iniziale fino al 3%.
Si raccomanda di eseguire una rilubrificazione dopo 100 ore di funzionamento, in seguito a intervalli di 500 ore. Prima di procedere alla rilubrificazione, rimuovere il vecchio lubrificante con un panno pulito.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Codice tariffa doganale
73151190