Set pignone per catena z10 d12

0.0.730.99


Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 pignones per catena z10 d12, acciaio, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.730.99
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 94 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set pignone per catena z10 d12 viene utilizzato nei set di fissaggio per motore per nastri trasportatori con azionamento indiretto. I due pignoni per catena trasmettono la coppia del motore tramite la catena 3/8" 1x44 (0.0.730.94) sulla puleggia motrice per nastri o cinghie dentate.
I pignoni per catena sono di lunga durata e hanno denti temprati. Se un pignone per catena montato presenta segni di usura è sempre necessario sostituire entrambi i pignoni per catena con questo set.

Istruzioni di montaggio

Durante il montaggio, entrambi i pignoni per catena con catena posizionata vengono inseriti sui due alberi e fissati con gli anelli di sicurezza esistenti del set di fissaggio per motore per l’azionamento indiretto.
Durante l’installazione, il motore deve essere allineato alla posizione più elevata delle asole. Il peso proprio della trasmissione è sufficiente per pretensionare adeguatamente la catena.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 9.0
26111505
UNSPSC 7.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
Codice tariffa doganale
73269098