Cavo di collegamento sensore/attuatore


Variante scelta
Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M12 8P per spina con codifica A, nero (0.0.714.35)
Cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M12 8P per spina con codifica A, nero
0.0.714.35
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cavo sensore/attuatore, 8 pin, PUR privo di alogeni, grigio nerastro RAL 7021, estremità del cavo libera, su connettore diritto M12, codifica: A

Proprietà

Nr. articolo0.0.714.35
AntistaticoNo
Pesom = 196 g
Lunghezza dei cavi5 m
Unita di consegna1 pezzo da 5000 mm
Colorenero

Descrizione

Il cavo di collegamento sensore/attuatore 5 metri M12 8P con spina con codifica A è un cavo lungo 5 metri, a otto poli, con connettore M12 premontato.
Il cavo può essere utilizzato, ad esempio, con il controller striscia a LED RGB DIN/AIN 24VDC multisegmento (0.0.724.14) o con il motore integrato ST NEMA24 (0.0.703.45).

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M8Numero di contatti:  5
Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M12Numero di contatti:  8
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  4
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85444290