Cerniera X 8 Zn

0.0.603.59


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cerniera, GD-Zn, alluminio bianco
2 Calotte, PA-GF, grigie
2 Dispositivi di sicurezza antirotazione, acciaio, zincati
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincati
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x22, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.603.59
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 212 g
Carico mass.Fmax. = 500 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Le cerniere X 8 trovano impiego con i profilati delle serie X 8 in presenza di carichi elevati (sportelli, porte, ecc. di grandi dimensioni). Le cerniere X 8 Zn sono utilizzabili a sinistra e a destra, il fissaggio può essere eseguito sulle superfici esterne del profilato o di testa. Nel caso in cui la cerniera X 8 Zn venga avvitata ad una superficie piana, è possibile tralasciare il dispositivo di sicurezza antirotazione integrato per un ulteriore fissaggio alla scanalatura.
Fissaggio della cerniera X 8 Zn ai profilati della serie X 8. In caso di profilati con scanalatura chiusa, occorre rimuovere la copertura della scanalatura per consentire l’inserimento dei tasselli scorrevoli e dei dispositivi di sicurezza antirotazione.
La cerniera X 8 Zn si può avvitare frontalmente o alla scanalatura del profilato.
Fmax. = 500 N

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000