Catena 1,8x12


Variante scelta
Catena 1,8x12 (0.0.701.39)
Catena 1,8x12
0.0.701.39
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Catenella metallica 1,8x12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.701.39
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 58 g/m
Unita di consegnaLungh. ± 200 m, min. 3m, max 25m
Materialeacciaio

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  3000 ... 25000
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  25000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Codice tariffa doganale
73158900