Sedia da lavoro in PU


Variante scelta
Sedia da lavoro alta in PU ESD (0.0.639.96)
Sedia da lavoro alta in PU ESD
0.0.639.96
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Imbottitura, schiuma poliuretanica integrale
Base a quattro razze, alluminino

Proprietà

Nr. articolo0.0.639.96
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 22.3 kg
Unita di consegna1 pezzo
Capacità di carico max.M = 125 kg

Descrizione

Tutte le sedie da lavoro item sono certificate dall’AGR e soddisfano i severi requisiti della moderna ergonomia. Tutte le regolazioni possono essere eseguite in modo intuitivo da seduti. Caratteristiche quali la seduta dinamica, l’appoggio regolabile per le cosce e il supporto lombare o la seduta inclinabile per una postura eretta promuovono la salute e la motivazione dei collaboratori. In più, 5 anni di garanzia offrono un’elevata sicurezza di pianificazione.
I braccioli integrabili e le versioni antistatiche sono disponibili come optional.
Imbottitura, schiuma poliuretanica integrale
Base, alluminino
Portata massima 125 kg

Varianti

Ordinare per

Chair height:  Chair, Low-LevelESD-safe:  X
Chair height:  Chair, Low-LevelESD-safe: 
Chair height:  Chair, High-LevelESD-safe:  X
Chair height:  Chair, High-LevelESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
94013900