Staffa 8 D8


Variante scelta
Staffa J 80 D8, inox (0.0.718.47)
Staffa J 80 D8, inox
0.0.718.47
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.718.47
Qualitàinox
Antistaticosi
Pesom = 89 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

La staffa J 80 D8 funge da supporto per una sponda. Grazie ai segmenti di diverse lunghezze, il profilato 8 24x20 D30 (0.0.719.20) con il supporto sponda 8 D8 (0.0.718.49) può essere montato a diverse altezze e in differenti posizioni.
L’ampia area di rotazione di 80 mm e il corretto allineamento permettono di regolare la distanza tra la sponda e il percorso di trasporto in base alle singole esigenze.
Grazie a un’ampia area di rotazione della staffa J D8 e all’allineamento personalizzato è possibile modificare la distanza tra la sponda e il percorso di trasporto. Questo consente il posizionamento di listelli di guida all’esterno o all’interno del percorso di trasporto, nonché il raggruppamento mirato della merce sfusa lungo il percorso di trasporto.
Per proteggere la merce da trasportare, la sponda può essere dotata di un listello di scorrimento in grado rendere arrotondato anche il punto di transizione tra due profilati 8 24x20 D30.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Clamp width:  80 mm
Clamp width:  130 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Codice tariffa doganale
73269098