Supporto sponda 8 D8

0.0.718.49


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Supporto sponda 8 D8, parte superiore, Al
1 Supporto sponda 8 D8, parte inferiore, Al
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x22, acciaio, zincato
1 Rondella 10x6,4x1,6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole V 8, acciaio M6

Proprietà

Nr. articolo0.0.718.49
MomentoM = 10 Nm
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 55 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Il supporto sponda 8 D8 è un fissaggio che consente di realizzare soluzioni con sponda personalizzate. Il supporto viene fissato all’interno di una scanalatura 8, in corrispondenza dell’intelaiatura e del profilato 8 24x20 D30 (0.0.719.20) come guida, in modo da escludere ogni rotazione. Con una staffa J 80 D8 (0.0.718.47) o J 130 D8 (0.0.719.21), la sponda e l’intelaiatura vengono collegate attraverso entrambi i supporti sponda.
Il bloccaggio della staffa consente di orientarla in base alla situazione di montaggio. L’ampia area di rotazione permette di regolare in maniera personalizzata la distanza, l’altezza e la posizione della guida laterale.

Istruzioni di montaggio

Cambiando il tassello scorrevole è possibile montare il supporto sponda 8 D8 anche in corrispondenza di profilati 6 come il profilato 6 30x12. I profilati M piatti, le lamiere o altri elementi piani possono essere avvitati senza tassello scorrevole, utilizzando un dado M6 come collegamento. All’occorrenza, le protezioni antirotazione possono essere rimosse.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Codice tariffa doganale
76169990