Cerniera PA
Dati tecnici
Materiale incluso
Cerniera, PA-GF
Perno cilindrico, acciaio, zincato
Rondella, PA
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.10 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 21 g |
| Carico mass. | Fmax. = 100 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Colore | nero |
Descrizione
Negli elementi piani che vengono fissati con le cerniere PA occorre praticare i relativi fori di passaggio mediante un’opportuna lavorazione.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Colore: grigio | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 5 | Colore: nero | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
39269097


grigio
nero