Set di fissaggio cerniera PA
Dati tecnici
Materiale incluso
Tassello scorrevole 8 acciaio M6, zincato
Vite a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.026.28 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 14 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Varianti
Ordinare per
| Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M5 | Thread length: 11.2 | |
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Thread length: 12.7 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098

