Chiave a bocca 65/17 piatta
0.0.671.12
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.671.12 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 416 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, zincato |
Descrizione
Le ruote di sollevamento D62 offrono al tempo stesso massima mobilità, grazie a un robusto rullo di scorrimento, e posizionamento sicuro grazie a un piede estraibile azionato tramite una ruota di regolazione. In presenza di carichi pesanti è necessaria anche una chiave a bocca 17, di piccole dimensioni. La chiave a bocca 65/17 è sufficientemente compatta da permettere di lavorare comodamente in prossimità del pavimento e sufficientemente lunga da poter essere ruotata con vigore agendo sulla leva.
L’altro lato della chiave a bocca 65/17 piatta presenta un’ampia apertura 65 utilizzata per montare la ruota di sollevamento D62 (0.0.674.53) al profilato, cosicché basta un solo attrezzo per tutte le operazioni.
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 11.0
21040101
eCl@ss 7.1
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Codice tariffa doganale
82041100