Chiavistello a sfera 8 PA

0.0.388.20


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

PA-GF, nero
Perno sferico acciaio, zincato
Forza di tenuta max. = 75 N

Proprietà

Nr. articolo0.0.388.20
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 25 g
Forza di tenuta75 N
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Chiusura rapida per porte a battente e scorrevoli. Adattabilità allo spessore degli elementi piani grazie a preposti fori longitudinali. Nel caso di porte scorrevoli è necessario togliere la nervatura posteriore.
Versione resistente all’usura con capacità di tenuta rinforzata.
L’impiego della squadra di fissaggio per chiavistello permette di restringere alquanto lo spiraglio della porta.
L’asola di fissaggio del chiavistello a sfera consente il giusto adattamento tra porta scorrevole e profilato montante. Si consiglia di eseguire il fissaggio al profilato per mezzo della vite cilindrica DIN 912 M5 e della rondella ISO 7089 - 5.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097