Squadra di fissaggio chiavistello, nero

0.0.475.06


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.475.06
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 88 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Colorenero

Descrizione

La squadra di fissaggio chiavistello viene utilizzata per il facile fissaggio dei chiavistelli a sfera magnetici ai profilati di tutte le serie. Mediante le asole è possibile conseguire un preciso posizionamento della sede chiavistello così come del perno sferico.
Mediante l’impiego della squadra di fissaggio chiavistello è possibile ridurre al minimo lo spazio tra la porta ed il profilato portante.
Esempio di impiego di una squadra di fissaggio chiavistello, con chiavistello a sfera 8, per porte a cerniera e scorrevoli.
Alle squadre di fissaggio chiavistello possono essere fissate, a seconda delle necessità di utilizzo, come i perni sferici (chiavistelli 8 PA), le piastre di tenuta (chiusure magnetiche) o le sedi del rispettivo chiavistello.
Mediante la combinazione di due squadre di fissaggio chiavistello è possibile bloccare dei profilati della stessa misura lasciando tra di loro uno spazio minimo.
Nel caso in cui la squadra di fissaggio chiavistello venga avvitata nella posizione finale delle asole sulla scanalatura profilato, si consiglia l’utilizzo di rondelle tra il profilato e la squadra di fissaggio chiavistello.
L’avvitatura dal lato profilato avviene per mezzo di viti M5 nelle apposite asole. E’ necessario utilizzare, per questa operazione, delle rondelle ISO 7089.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098