Dati tecnici
Materiale incluso
1 Calotta, PA-GF, nera
1 Chiusura a perno, acciaio, inox
1 Pattino, acciaio
1 O-Ring DIN 3771 5,5x1,5, NBR, nero
1 Vite DIN 7982-4,2x16, acciaio, nera
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.476.98 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Antistatico | No |
Peso | m = 30 g |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La serratura si integra completamente in un profilato della serie 8 o della serie 8 leggera (nessun profilato di bloccaggio): il perno si inserisce nella scanalatura laterale del profilato e le aste nel foro centrale.
L’apertura è possibile da ambedue i lati della porta oppure da un lato solo. Il bloccaggio della porta avviene dal lato dove è prevista la manopola girevole con serratura.
Istruzioni di montaggio
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090