Chiusura magnetica 32x10x5 sk

0.0.710.66


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Magnete 32x10x5, nichelato
Piastrine metalliche 45x13x2 sk, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.710.66
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 160 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il listello di battuta D30 H13 promuove una chiusura affidabile di porte e sportelli. Abbinato alla chiusura magnetica 32x10x5 sk consente persino una tenuta ad accoppiamento dinamico con elementi piani di qualsiasi tipo. A tale scopo il magnete viene inserito nella scanalatura del listello di battuta e la piastrina metallica autoadesiva viene applicata sul lato interno della porta.
Nota: osservare le indicazioni di sicurezza relative all’uso di magneti al neodimio.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
85051110