Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.702.52 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 145 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2010 mm |
| Materiale | ABS |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Nota: osservare le indicazioni di sicurezza relative all’uso di magneti al neodimio.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39169090