Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.026.89 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 34 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | Asta in acciaio al cromo vanadio, nichelato |
Apertura di chiave | s = esag. 5 |
Descrizione
Per avvitare i set di collegamento automatici 8 N è disponibile la chiave a brugola speciale esag. 5 NO.
Varianti
Ordinare per
Schlüsselweite: SW6 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
Schlüsselweite: SW8 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
Schlüsselweite: SW5 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
Schlüsselweite: SW3 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
Schlüsselweite: SW4 | Ausführung: standard | Baureihe: - | |
Schlüsselweite: SW5 | Ausführung: kurz | Baureihe: 8 |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82041100