Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.007.01 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 150 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Asta in acciaio al cromo vanadio, nichelato |
| Apertura di chiave | s = esag. 6 |
Descrizione
Per avvitare i set di collegamento automatici 8 N è disponibile la chiave a brugola speciale esag. 5 NO.
Varianti
Ordinare per
| Key width: 6 A/F | Design: Standard | Line: - | |
| Key width: 8 A/F | Design: Standard | Line: - | |
| Key width: 5 A/F | Design: Standard | Line: - | |
| Key width: 3 A/F | Design: Standard | Line: - | |
| Key width: 4 A/F | Design: Standard | Line: - | |
| Key width: 5 A/F | Design: Short | Line: 8 |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82054000