Chiave ad angolo


Variante scelta
Chiave a brugola esag. 8 (0.0.007.12)
Chiave a brugola esag. 8
0.0.007.12
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.007.12
AntistaticoNo
Pesom = 300 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAsta in acciaio al cromo vanadio, nichelato
Apertura di chiaves = esag. 8

Descrizione

Le chiavi a brugola sono particolarmente idonee per stringere le viti su collegamenti universali.
Per avvitare i set di collegamento automatici 8 N è disponibile la chiave a brugola speciale esag. 5 NO.

Varianti

Ordinare per

Ouverture de clé:  SW6Modèle:  StandardSérie:  -
Ouverture de clé:  SW8Modèle:  StandardSérie:  -
Ouverture de clé:  SW5Modèle:  StandardSérie:  -
Ouverture de clé:  SW3Modèle:  StandardSérie:  -
Ouverture de clé:  SW4Modèle:  StandardSérie:  -
Ouverture de clé:  SW5Modèle:  CourtSérie:  8

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82054000