Supporto universale 8 K, profilato coperchio


Variante scelta
Supporto universale 8 K, profilato coperchio 40x20, grigio simile a RAL 7042 (0.0.713.31)
Supporto universale 8 K, profilato coperchio 40x20, grigio simile a RAL 7042
0.0.713.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.713.31
Serieserie 8
SerieTecnica di trasporto
AntistaticoNo
Pesom = 216 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
MaterialePVC
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il profilato coperchio 40x20 per supporto universale 8 K viene agganciato con la clip su più alloggiamenti per supporto universale 8 K per coprire in modo sicuro i cavi guidati all’interno. All’occorrenza può essere rimosso senza difficoltà.
Il supporto universale 8 K è un sistema in tre parti per coprire i cavi guidati lungo la scanalatura. Il supporto universale 8 K si fissa nella scanalatura 8. Successivamente il profilato coperchio 40x20 viene agganciato con la clip sull’intero percorso e i lati frontali vengono chiusi con le calotte. Così, con il minimo sforzo prende vita una canalina portacavi modulare compatta con aperture personalizzate per la fuoriuscita dei cavi.

Istruzioni di montaggio

Il profilato in plastica può essere tagliato a misura con una sega o un tronchese. Per realizzare aperture laterali per la fuoriuscita dei cavi, sui fianchi sono presenti appositi intagli. Essi agevolano la realizzazione di aperture localizzate con le forbici multiuso item.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Delivery unit:  PieceLength:  3000

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
Codice tariffa doganale
39162000